• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Acier au carbone de barres de clavette standard KANA pour la nouvelle structure mécanique JIS B1301(h9)

Acier au carbone de barres de clavette standard KANA pour la nouvelle structure mécanique JIS B1301(h9)
  • Remise sur volume
The KANA Standard machine key is made from high-precision cold-drawn materials, ensuring consistent accuracy with no variation between rods.

[Features]
· The KANA Standard machine key is made from high-precision cold-drawn materials, ensuring consistent accuracy.
· We will deliver orders as small as a single unit.
· KANAFB Use as a set with KANA FB products or semi-F series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMH3X3X10RR
KMH4X4X10RR
KMH6X6X45RK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Largeur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Hauteur
(mm)

2.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Clavette parallèle (avec deux extrémités rondes)3103

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Clavette parallèle (avec deux extrémités rondes)4104

3.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Clavette parallèle (avec une extrémité ronde)6456

Loading...

  1. 1

Informations de base

Usinage des trous Sans usinage Matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique