Pignons pour chaînes à échelle (SW37B)

Pignons pour chaînes à échelle (SW37B)
[Features]· Sprocket for ladder chains with pitch of 3.75 mm and SWP (hard steel wire). Made from C3604B (free-cutting brass bar). Choose from a lineup of sprockets with between 10 and 30 teeth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW37B14+B
SW37B20+B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(mm)

6.62 €

1 Jour même

Stock

10144

9.66 €

1 Jour même

Stock

10205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Nombre de rails 1 Type Types à avant-trous
Matériau EN CW614N équiv. (Barre en laiton de décolletage) Type à chaîne Chaînes de l'échelle Type à arbre Avec vis de serrage
Traitement de surface NA Précision du trou d'arbre H8

Assistance technique