Accouplement à chaîne MB Minimamuboa, arbre non fini d'un côté

Accouplement à chaîne MB Minimamuboa, arbre non fini d'un côté
MB chain coupling has one side (1 piece) of the main sprocket with pilot hole. FBN· For dimensions without FB chain couplings, use additional processing from MB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB3012
MB4012
MB4014
MB4016
MB5014
MB5016
MB5018
MB6018
MB6022
MB8018
MB8022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Nombre de dents Numéro nominal de chaîne

7.22 €

1 11 jours 26.529.81235

10.33 €

1 11 jours 36.0361240

13.29 €

1 11 jours 45361440

11.06 €

1 11 jours 51.0401640

20.68 €

1 11 jours 56.0451450

16.96 €

1 11 jours 63.0451650

19.92 €

1 11 jours 73.0451850

49.53 €

1 11 jours 88.0561860

83.55 €

1 11 jours 115.0562260

98.33 €

1 11 jours 115.0631880

155.29 €

1 11 jours 143.0712280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité principale seule Matériau du corps Acier au carbone pour structure mécanique

Assistance technique