Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STB150S8M1400 |
STB150S8M584 |
STB150S8M944 |
STB250S8M480 |
STB250S8M944 |
STB300S8M2304 |
STB300S8M720 |
STB400S8M520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 1,400 | 175 | ||
22.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 584 | 73 | ||
32.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 944 | 118 | ||
32.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 480 | 60 | ||
67.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 944 | 118 | ||
137.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 30 | 2,304 | 288 | ||
64.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 30 | 720 | 90 | ||
66.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | 520 | 65 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | S8M | Type de forme de la courroie | Profil denté rond, couple élevé |
Couple de transmission | Couple élevé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles