• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Courroie crantée / S14M / caoutchouc / fibre de verre / MITSUBOSHI BELTING

Courroie crantée / S14M / caoutchouc / fibre de verre / MITSUBOSHI BELTING
Round tooth profile belt with high transmission ability.
Greatly expanded the fields in which conventional timing belts could be used. Also widely usable in fields that use chains and gears.

[Features]
· Can achieve high transmission, making it usable for a wide range of applications.
· Long service life.
· Low noise.
· Enables cost reduction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000S14M1008
1000S14M1120
1000S14M1190
1000S14M1246
1000S14M1288
1000S14M1400
1000S14M1470
1000S14M1540
1000S14M1610
1000S14M1652
1000S14M1708
1000S14M1750
1000S14M1778
1000S14M1806
1000S14M1890
1000S14M1932
1000S14M2002
1000S14M2100
1000S14M2198
1000S14M2240
1000S14M2310
1000S14M2380
1000S14M2450
1000S14M2506
1000S14M2590
1000S14M2660
1000S14M2800
1000S14M3150
1000S14M3360
1000S14M3500
1000S14M3556
1000S14M3850
1000S14M4004
1000S14M4508
1000S14M5012
1200S14M1008
1200S14M1120
1200S14M1190
1200S14M1246
1200S14M1288
1200S14M1400
1200S14M1470
1200S14M1540
1200S14M1610
1200S14M1652
1200S14M1708
1200S14M1750
1200S14M1778
1200S14M1806
1200S14M1890
1200S14M1932
1200S14M2002
1200S14M2100
1200S14M2198
1200S14M2240
1200S14M2310
1200S14M2380
1200S14M2450
1200S14M2506
1200S14M2590
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents

284.03 €

1 10 jours 100100872

315.30 €

1 14 jours 100112080

321.59 €

1 14 jours 100119085

326.30 €

1 14 jours 100124689

335.08 €

1 14 jours 100128892

355.73 €

1 10 jours 1001400100

367.95 €

1 14 jours 1001470105

380.19 €

1 10 jours 1001540110

392.07 €

1 14 jours 1001610115

399.75 €

1 14 jours 1001652118

413.26 €

1 14 jours 1001708122

423.19 €

1 14 jours 1001750125

429.54 €

1 14 jours 1001778127

432.77 €

1 10 jours 1001806129

446.46 €

1 14 jours 1001890135

450.84 €

1 14 jours 1001932138

465.01 €

1 14 jours 1002002143

487.20 €

1 14 jours 1002100150

503.33 €

1 14 jours 1002198157

513.25 €

1 14 jours 1002240160

524.62 €

1 14 jours 1002310165

539.90 €

1 14 jours 1002380170

547.96 €

1 14 jours 1002450175

557.50 €

1 14 jours 1002506179

570.11 €

1 14 jours 1002590185

587.05 €

1 14 jours 1002660190

602.61 €

1 14 jours 1002800200

668.36 €

1 14 jours 1003150225

706.29 €

1 14 jours 1003360240

735.66 €

1 14 jours 1003500250

746.91 €

1 14 jours 1003556254

792.55 €

1 10 jours 1003850275

817.15 €

1 14 jours 1004004286

920.65 €

1 14 jours 1004508322

1,056.95 €

1 9 jours 1005012358

329.88 €

1 10 jours 120100872

340.75 €

1 14 jours 120112080

362.21 €

1 10 jours 120119085

379.02 €

1 14 jours 120124689

389.35 €

1 14 jours 120128892

415.10 €

1 10 jours 1201400100

428.81 €

1 14 jours 1201470105

443.74 €

1 14 jours 1201540110

457.45 €

1 14 jours 1201610115

466.20 €

1 14 jours 1201652118

482.33 €

1 10 jours 1201708122

494.92 €

1 14 jours 1201750125

498.90 €

1 14 jours 1201778127

503.90 €

1 10 jours 1201806129

518.66 €

1 14 jours 1201890135

530.59 €

1 10 jours 1201932138

542.16 €

1 10 jours 1202002143

568.70 €

1 14 jours 1202100150

588.11 €

1 14 jours 1202198157

599.58 €

1 14 jours 1202240160

612.73 €

1 14 jours 1202310165

632.08 €

1 14 jours 1202380170

639.79 €

1 14 jours 1202450175

651.00 €

1 10 jours 1202506179

665.08 €

1 14 jours 1202590185

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie S14M Type de forme de la courroie Profil denté rond, couple élevé
Couple de transmission Couple élevé

Assistance technique