Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 1304 | 163 | ||
76.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 2600 | 325 | ||
19.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 480 | 60 | ||
21.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 520 | 65 | ||
23.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 560 | 70 | ||
23.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 584 | 73 | |
24.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 600 | 75 | |
25.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 632 | 79 | |
27.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 656 | 82 | ||
27.47 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 712 | 89 | ||
26.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 720 | 90 | |
29.58 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 760 | 95 | ||
29.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 800 | 100 | |
30.49 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 824 | 103 | ||
32.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 848 | 106 | ||
33.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 880 | 110 | ||
57.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 1000 | 125 | ||
66.15 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 1024 | 128 | ||
59.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 1040 | 130 | ||
52.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 1080 | 135 | |
64.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 1120 | 140 | ||
72.24 € | 1 | 55 jours | - | 25 | 1128 | 141 | ||
73.87 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 1152 | 144 | ||
59.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 1160 | 145 | |
76.35 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1184 | 148 | ||
69.00 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 1200 | 150 | ||
77.79 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 1216 | 152 | ||
78.03 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1224 | 153 | ||
78.96 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1256 | 157 | ||
71.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 1280 | 160 | ||
80.63 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1296 | 162 | ||
70.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 1304 | 163 | ||
81.61 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1312 | 164 | ||
82.46 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1320 | 165 | ||
84.24 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1352 | 169 | ||
85.25 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 1360 | 170 | ||
85.48 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1384 | 173 | ||
87.02 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1424 | 178 | ||
63.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 1480 | 185 | |
90.76 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1488 | 186 | ||
91.58 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 1520 | 190 | ||
92.56 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1552 | 194 | ||
69.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 1600 | 200 | |
96.97 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1640 | 205 | ||
97.53 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1648 | 206 | ||
99.32 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 1680 | 210 | ||
100.28 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1696 | 212 | ||
102.09 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1728 | 216 | ||
105.59 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1792 | 224 | ||
107.07 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1816 | 227 | ||
107.94 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1832 | 229 | ||
110.75 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 1880 | 235 | ||
112.75 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 1912 | 239 | ||
98.49 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 1960 | 245 | ||
82.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 2000 | 250 | ||
119.50 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 2040 | 255 | ||
84.58 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 2048 | 256 | ||
85.24 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 2064 | 258 | ||
86.38 € | 1 | 10 jours | - | 25 | 2104 | 263 | ||
86.75 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 2120 | 265 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | S8M | Type de forme de la courroie | Profil denté rond, couple élevé |
Couple de transmission | Couple élevé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles