Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la courroie | Matériau du fil central | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale W (pouce) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Largeur nominale de la courroie (pouce) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.60 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 276.23 | 10.9 | 29 | ||
50.45 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 2981.33 | 117.4 | 313 | ||
71.49 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 19.1 | 0.75 | 2981.33 | 117.4 | 313 | ||
94.41 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 25.4 | 1 | 2981.33 | 117.4 | 313 | ||
109.06 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 2981.33 | 117.4 | 313 | ||
12.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 314.33 | 12.4 | 33 | ||
18.35 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 314.33 | 12.4 | 33 | ||
32.63 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 314.33 | 12.4 | 33 | ||
54.26 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 3209.93 | 126.4 | 337 | ||
76.92 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 19.1 | 0.75 | 3209.93 | 126.4 | 337 | ||
101.70 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 25.4 | 1 | 3209.93 | 126.4 | 337 | ||
118.24 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 3209.93 | 126.4 | 337 | ||
35.73 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 342.9 | 13.5 | 36 | ||
12.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 12.7 | 0.5 | 381 | 15 | 40 | |
15.26 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 381 | 15 | 40 | ||
17.65 € | 1 | 15 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 19.1 | 0.75 | 381 | 15 | 40 | ||
20.42 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 381 | 15 | 40 | ||
23.45 € | 1 | 5 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 25.4 | 1 | 381 | 15 | 40 | ||
24.52 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 25.4 | 1 | 381 | 15 | 40 | ||
35.76 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 381 | 15 | 40 | ||
15.06 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 419.1 | 16.5 | 44 | ||
21.40 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 419.1 | 16.5 | 44 | ||
38.98 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 419.1 | 16.5 | 44 | ||
15.33 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 438.15 | 17.3 | 46 | ||
21.40 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 438.15 | 17.3 | 46 | ||
26.50 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 25.4 | 1 | 438.15 | 17.3 | 46 | ||
39.00 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 438.15 | 17.3 | 46 | ||
19.41 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 19.1 | 0.75 | 457.2 | 18 | 48 | ||
39.01 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 457.2 | 18 | 48 | ||
16.37 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 476.25 | 18.7 | 50 | ||
19.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 476.25 | 18.7 | 50 | ||
29.67 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 25.4 | 1 | 476.25 | 18.7 | 50 | ||
39.01 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 476.25 | 18.7 | 50 | ||
17.37 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 533.4 | 21 | 56 | ||
21.37 € | 1 | 5 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 19.1 | 0.75 | 533.4 | 21 | 56 | ||
21.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 533.4 | 21 | 56 | ||
28.34 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 25.4 | 1 | 533.4 | 21 | 56 | ||
42.78 € | 1 | 9 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 533.4 | 21 | 56 | ||
42.79 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 552.45 | 21.7 | 58 | ||
17.35 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 571.5 | 22.5 | 60 | ||
25.55 € | 1 | 11 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 571.5 | 22.5 | 60 | ||
29.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 25.4 | 1 | 571.5 | 22.5 | 60 | ||
44.01 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 571.5 | 22.5 | 60 | ||
46.03 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 590.55 | 23.2 | 62 | ||
17.37 € | 1 | 15 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 609.6 | 24 | 64 | ||
24.46 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 609.6 | 24 | 64 | ||
31.03 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 25.4 | 1 | 609.6 | 24 | 64 | ||
46.45 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 609.6 | 24 | 64 | ||
49.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 38.1 | 1.5 | 609.6 | 24 | 64 | ||
16.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 647.7 | 25.5 | 68 | ||
25.39 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 647.7 | 25.5 | 68 | ||
35.80 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 25.4 | 1 | 647.7 | 25.5 | 68 | ||
48.05 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 647.7 | 25.5 | 68 | ||
50.54 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 676.28 | 26.5 | 71 | ||
19.40 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 685.8 | 27 | 72 | ||
26.34 € | 1 | 5 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 19.1 | 0.75 | 685.8 | 27 | 72 | ||
33.85 € | 1 | 9 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 25.4 | 1 | 685.8 | 27 | 72 | ||
50.54 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 685.8 | 27 | 72 | ||
51.63 € | 1 | 10 jours | - | Courroie en caoutchouc | Fibre de verre | 38.1 | 1.5 | 704.85 | 27.7 | 74 | ||
18.41 € | 1 | 10 jours | 10 | Courroie en polyuréthane | Cordon en acier | 12.7 | 0.5 | 723.9 | 28.5 | 76 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Forme de la courroie | L |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire | Couple de transmission | Transmission de couple standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la courroie
Matériau du fil central
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale W (pouce)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Largeur nominale de la courroie(pouce)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles