Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 165 | 33 | ||
4.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 200 | 40 | ||
5.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 220 | 44 | ||
5.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 225 | 45 | ||
5.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 255 | 51 | ||
5.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 275 | 55 | ||
5.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 280 | 56 | ||
5.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 350 | 70 | ||
6.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 360 | 72 | ||
6.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 400 | 80 | ||
6.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 410 | 82 | ||
6.69 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 420 | 84 | ||
6.69 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 425 | 85 | ||
6.88 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 440 | 88 | ||
6.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 475 | 95 | ||
6.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 480 | 96 | ||
7.27 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 500 | 100 | ||
6.70 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 525 | 105 | ||
7.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 575 | 115 | ||
8.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 610 | 122 | ||
8.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 620 | 124 | ||
8.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 625 | 125 | ||
8.17 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 650 | 130 | ||
8.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 690 | 138 | ||
8.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 700 | 140 | ||
8.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 750 | 150 | ||
8.99 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 780 | 156 | ||
9.24 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 850 | 170 | ||
9.91 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 990 | 198 | ||
9.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 1,000 | 200 | ||
8.73 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 1,075 | 215 | ||
11.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 1,215 | 243 | ||
8.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 165 | 33 | ||
9.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 185 | 37 | |
9.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 200 | 40 | |
7.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 215 | 43 | ||
8.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 220 | 44 | ||
9.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 225 | 45 | |
7.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 245 | 49 | ||
9.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 250 | 50 | |
8.09 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 255 | 51 | ||
7.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 260 | 52 | ||
8.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 270 | 54 | |
9.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 275 | 55 | |
10.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 280 | 56 | |
10.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 295 | 59 | |
11.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 300 | 60 | |
9.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 305 | 61 | |
14.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 325 | 65 | ||
8.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 330 | 66 | ||
8.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 340 | 68 | ||
11.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 350 | 70 | |
8.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 360 | 72 | ||
10.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 365 | 73 | ||
11.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 375 | 75 | |
7.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 390 | 78 | ||
15.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 400 | 80 | ||
8.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 410 | 82 | ||
8.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 420 | 84 | ||
16.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 425 | 85 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Cordon en acier | Forme de la courroie | T5 | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type métrique |
Couple de transmission | Transmission de couple standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles