Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M6B12 |
M6B13 |
M6B14 |
M6B15 |
M6B16 |
M6B17 |
M6B18 |
M6B19 |
M6B20 |
M6B21 |
M6B22 |
M6B23 |
M6B24 |
M6B25 |
M6B26 |
M6B27 |
M6B28 |
M6B30 |
M6B32 |
M6B34 |
M6B35 |
M6B36 |
M6B40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | Diamètre du trou d (Ø) | Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax (mm) | Diamètre min. du trou d'axe dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.66 € | 1 | 11 jours | 12 | 25 | 32 | 25 | ||
76.08 € | 1 | 11 jours | 13 | 25 | 32 | 25 | ||
83.02 € | 1 | 11 jours | 14 | 25 | 35 | 25 | ||
96.92 € | 1 | 11 jours | 15 | 25 | 40 | 25 | ||
110.05 € | 1 | 11 jours | 16 | 25 | 40 | 25 | ||
115.66 € | 1 | 11 jours | 17 | 25 | 45 | 25 | ||
129.54 € | 1 | 11 jours | 18 | 25 | 45 | 25 | ||
137.36 € | 1 | 11 jours | 19 | 25 | 50 | 25 | ||
154.82 € | 1 | 11 jours | 20 | 25 | 55 | 25 | ||
172.63 € | 1 | 11 jours | 21 | 28 | 60 | 28 | ||
180.86 € | 1 | 11 jours | 22 | 28 | 60 | 28 | ||
174.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 23 | 28 | 65 | 28 | |
209.51 € | 1 | 6 jours | 24 | 28 | 70 | 28 | ||
159.23 € | 1 | 11 jours | 25 | 28 | 70 | 28 | ||
176.42 € | 1 | 11 jours | 26 | 28 | 75 | 28 | ||
184.66 € | 1 | 11 jours | 27 | 28 | 75 | 28 | ||
195.67 € | 1 | 11 jours | 28 | 28 | 80 | 28 | ||
223.94 € | 1 | 11 jours | 30 | 30 | 85 | 30 | ||
252.83 € | 1 | 11 jours | 32 | 30 | 85 | 30 | ||
271.85 € | 1 | 11 jours | 34 | 30 | 85 | 30 | ||
290.29 € | 1 | 11 jours | 35 | 30 | 85 | 30 | ||
315.74 € | 1 | 8 jours | 36 | 30 | 85 | 30 | ||
374.21 € | 1 | 8 jours | 40 | 30 | 85 | 30 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Largeur de la dent T(mm) | 60 |
Tolérance de trou d'arbre | H7 | Précision(Ancien JIS) | Classe 8 | Matériaux (détails) | Acier au carbone pour structure mécanique |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre du trou d(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles