Pignon K35, ancien modèle B

Pignon K35, ancien modèle B
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K35B10
K35B11
K35B12
K35B13
K35B24
K35B25
K35B26
K35B28
K35B30
K35B33
K35B37
K35B38
K35B39
K35B40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

4.70 €

1 6 jours 108109

5.31 €

1 6 jours 118109

5.82 €

1 11 jours 1291410

7.53 €

1 11 jours 1391410

17.65 €

1 6 jours 24113812

20.67 €

1 11 jours 25113812

20.67 €

1 11 jours 26113812

23.03 €

1 11 jours 28113812

23.25 €

1 11 jours 30113812

24.95 €

1 11 jours 33113812

31.82 €

1 11 jours 37123513

23.44 €

1 Jour même

Stock

38123513

32.85 €

1 11 jours 39123513

32.26 €

1 11 jours 40123513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 35 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique