• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignon à alésage fini SUSFBP11B - spécification taraud et trou rond inoxydable

Pignon à alésage fini SUSFBP11B - spécification taraud et trou rond inoxydable
[Features]
· For SUSFBP finished bore sprockets, finishing hole tolerance for stainless steel tap specifications is finished at H8 for less than ø8 and H7 for ø8 or greater.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUSFBP11B12D5
SUSFBP11B15D5
SUSFBP11B15D6
SUSFBP11B16D5
SUSFBP11B16D6
SUSFBP11B16D8
SUSFBP11B18D5
SUSFBP11B18D6
SUSFBP11B18D8
SUSFBP11B20D8
SUSFBP11B20D10
SUSFBP11B24D8
SUSFBP11B24D10
SUSFBP11B28D10
SUSFBP11B30D8
SUSFBP11B30D10
SUSFBP11B34D8
SUSFBP11B34D10
SUSFBP11B36D10
SUSFBP11B40D8
SUSFBP11B40D10
SUSFBP11B48D8
SUSFBP11B48D10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)

27.31 €

1 11 jours 125

28.84 €

1 11 jours 155

28.84 €

1 11 jours 156

26.06 €

1 Jour même

Stock

165

28.85 €

1 11 jours 166

28.85 €

1 6 jours 168

29.61 €

1 11 jours 185

29.61 €

1 6 jours 186

29.61 €

1 11 jours 188

30.39 €

1 11 jours 208

30.39 €

1 11 jours 2010

35.57 €

1 11 jours 248

27.48 €

1 9 jours 2410

37.07 €

1 11 jours 2810

38.56 €

1 11 jours 308

38.56 €

1 11 jours 3010

40.83 €

1 11 jours 348

40.83 €

1 11 jours 3410

41.58 €

1 11 jours 3610

42.37 €

1 11 jours 408

42.37 €

1 11 jours 4010

44.68 €

1 11 jours 488

44.68 €

1 11 jours 4810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 11 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA

Assistance technique