Pignons à pas double 2040 en acier inoxydable standard SUS, forme B, pour rouleau S

Pignons à pas double 2040 en acier inoxydable standard SUS, forme B, pour rouleau S
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS2040B91/2
SUS2040B101/2
SUS2040B111/2
SUS2040B121/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)

62.26 €

1 11 jours 1938

75.47 €

1 11 jours 2146

88.45 €

1 11 jours 2351

97.82 €

1 11 jours 2542

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2040 Nombre de rails 1
Diam. de trou d'arbre d(mm) 14 Type Types à avant-trous Matériau Acier inoxydable
Type à chaîne Pas double Type à rouleau Rouleaux S Type à arbre Avant-trous standard
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum(mm) 15 Traitement de surface NA

Assistance technique