Pignons à pas double 2042 en acier inoxydable standard SUS, Laura B Form pour série R

Pignons à pas double 2042 en acier inoxydable standard SUS, Laura B Form pour série R
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS2042B10
SUS2042B11
SUS2042B12
SUS2042B13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

39.21 €

1 9 jours 101516

83.13 €

1 11 jours 111516

94.71 €

1 11 jours 121516

113.37 €

1 11 jours 131617

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2042 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleau R Type à arbre Avant-trous standard Diam. de l'orifice de l'arbre maximum(mm) 42
Traitement de surface NA

Assistance technique