Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS2060B91/2 |
SUS2060B101/2 |
SUS2060B111/2 |
SUS2060B121/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Diamètre d'alésage de l'arbre minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.81 € | 1 | 9 jours | 19 | 16 | 17 | ||
126.80 € | 1 | 11 jours | 21 | 16 | 17 | ||
139.17 € | 1 | 11 jours | 23 | 16 | 17 | ||
153.10 € | 1 | 11 jours | 25 | 18 | 19 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | C2060H | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier inoxydable | Type à chaîne | Pas double |
Type à rouleau | Rouleaux S | Type à arbre | Avant-trous standard | Diam. de l'orifice de l'arbre maximum(mm) | 55 |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles