Serrure KANA, modèle droit pour engrenage de serrage de couple normal / arbres à pignons, plusieurs fixations possibles

Serrure KANA, modèle droit pour engrenage de serrage de couple normal / arbres à pignons, plusieurs fixations possibles
  • Remise sur volume
KPL200 is a dedicated KanaLock for shafts and bosses that require substantial transmission torque. Easy mounting. Applicable shaft diameter 19 mm to 70 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KPL20019X47
KPL20020X47
KPL20022X47
KPL20024X50
KPL20025X50
KPL20028X55
KPL20030X55
KPL20032X60
KPL20035X60
KPL20038X65
KPL20040X65
KPL20042X75
KPL20045X75
KPL20048X80
KPL20050X80
KPL20055X85
KPL20060X90
KPL20065X95
KPL20070X110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(Ø)
Plage de couple max. admissible
(N•m)
φd
(Ø)
Couple max. admissible
(N•m)
Poussée axiale
(Kn)
Valeur minimale de diamètre de bossage extérieur D2
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Diamètre extérieur A
(Ø)
L1
(mm)
L
(mm)

25.61 €

1 6 jours 19200,1 à 300,04727028.85620471726

25.61 €

1 6 jours 20200,1 à 300,04728528.85620471726

19.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

22300,1 à 500,04731528.85620471726

28.01 €

1 11 jours 24300,1 à 500,05038532.46020501726

28.01 €

1 6 jours 25300,1 à 500,05040532.46020501726

29.08 €

1 11 jours 28300,1 à 500,055500366620551726

23.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

30500,1 à 700,055540366620551726

32.46 €

1 11 jours 32500,1 à 700,06069043.27320601726

32.31 €

1 6 jours 35700,1 à 1000,06075043.27320601726

27.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

38700,1 à 1000,06595050.48020651726

34.08 €

1 6 jours 40700,1 à 1000,065100050.48020651726

48.29 €

1 11 jours 421000,1 à 3000,075164078.29524752032

48.83 €

1 6 jours 451000,1 à 3000,075175078.29524752032

51.67 €

1 11 jours 481000,1 à 3000,080187078.210024802032

55.31 €

1 6 jours 501000,1 à 3000,080195078.210024802032

58.76 €

1 11 jours 551000,1 à 3000,085250091.210924852032

64.46 €

1 11 jours 601000,1 à 3000,090273091.211424902032

71.77 €

1 11 jours 653000,1 à 10000,095338010412224952032

57.88 €

1 Disponible 6 jours 703000,1 à 10000,01105100146142281102438

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Fonction de centrage NA Matériau Acier au carbone pour structure mécanique
Traitement de surface NA Structure de fixation Type à double cône Méthodes de fixation Mécanique (type à cale)
Nombre de vis de serrage Multiple

Assistance technique