Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-1410RB-C |
FA-1410RB-S |
FA-1410RD-C |
FA-1410RD-S |
FWM-1410RBD-C |
FWM-1410RBD-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Énergie absorbée max. (J) | Structure à orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Vitesse de collision minimale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.92 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 88 | 30 | Disponible | ||
42.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.92 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 80 | 30 | NA | ||
45.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.88 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 88 | 4.5 | Disponible | ||
42.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.88 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 80 | 4.5 | NA | ||
45.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.88 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 0.3 | 88 | 35 | Disponible | ||
42.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.88 | Multi-orifices irréguliers | 2 | 0.3 | 80 | 35 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M14 | Vis de montage nominale [M] | 14 | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps principal | Acier | Coefficient de traînée maximal(N) | 1813 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 9.8 |
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Diamètre extérieur(Ø) | 14 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.5 |
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 147 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Propriétés de base
Énergie absorbée max.(J)
Structure à orifice
Vitesse de collision maximale(m/s)
Vitesse de collision minimale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles