Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-2725FA-C |
FA-2725FA-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale (mm) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143.34 € | 1 | 10 jours | 10 | 156 | Disponible | ||
133.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 136 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M27 | Vis de montage nominale [M] | 27 | Énergie absorbée max.(J) | 79.3 |
Structure à orifice | Multi-orifices | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vitesse de collision maximale(m/s) | 3 | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.15 | Masse équivalente maximale(kgf) | 500 |
Coefficient de traînée maximal(N) | 11760 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 44.2 | Diamètre extérieur(Ø) | 27 |
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 539 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles