Série FA-3625A / FA-3650A

Série FA-3625A / FA-3650A
[Features]
· Part of the manufacturer's standard special adjustment type dampers with selection of various sizes from M8 to M42, and shock-absorbing characteristics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-3625A1-C
FA-3625A3-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVitesse de collision maximale
(m/s)
Vitesse de collision minimale
(m/s)
Masse équivalente maximale
(kgf)

139.56 €

1 10 jours 1010.32000

139.56 €

1 5 jours 1030.7700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course(mm) 25
Diamètre du filetage extérieur M36 Vis de montage nominale [M] 36 Énergie absorbée max.(J) 200
Structure à orifice Multi-orifices Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Longueur totale(mm) 150 Coefficient de traînée maximal(N) 25000 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 100
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 30 Diamètre extérieur(Ø) 36 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 2.5
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) 1500 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70 Capuchon Disponible

Assistance technique