• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série FA-4250YD / FWM-4250YBD

Série FA-4250YD / FWM-4250YBD
Our standard characteristic adjustable dampers, with wide outer thread range from M8 to M42, and variable shock absorbing characteristics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-4250YD-C
FWM-4250YBD-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSStructure à orifice Vitesse de collision maximale
(m/s)
Vitesse de collision minimale
(m/s)
Masse équivalente maximale
(kgf)

180.99 €

1 10 jours 10Multi-orifices30.7390

180.99 €

1 10 jours 10Multi-orifices irréguliers20.33500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course(mm) 50
Diamètre du filetage extérieur M42 Vis de montage nominale [M] 42 Énergie absorbée max.(J) 441
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 212.5
Coefficient de traînée maximal(N) 27030 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 83.3 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 10
Diamètre extérieur(Ø) 42 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 2.5 Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) 2744
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70 Capuchon Disponible

Assistance technique