Série FA-S [Spécification des joints anti-poussière]

Série FA-S [Spécification des joints anti-poussière]
[Features]
· Manufacturer's standard adjustable damper with a dust-proof seal installed, allowing for improved durability in environments with dust when compared with the manufacturer's standard products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-S1612XB-S
FA-S2530GD-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Structure à orifice Vitesse de collision maximale
(m/s)
Vitesse de collision minimale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)

73.28 €

1 10 jours 1012M16169.8Orifice unique10.310250264614.716235

112.28 €

1 10 jours 1030M252549Multi-orifices30.7155150392033.225490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Environnement de fonctionnement Résistance aux poussières
Matériau du corps principal Acier Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 2.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70 Capuchon NA

Assistance technique