Référence fabricant: FWM-L1008VBD-S
Marque: FUJI LATEX
Prix: 60.29 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FWM-L1008VBD-S
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M10 | Vis de montage nominale [M] | 10 | Énergie absorbée max.(J) | 1.76 |
Structure à orifice | Multi-orifices irréguliers | Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision maximale(m/s) | 2 |
Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 | Longueur totale(mm) | 73.2 | Masse équivalente maximale(kgf) | 10 |
Coefficient de traînée maximal(N) | 637 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 5.88 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 |
Diamètre extérieur(Ø) | 10 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 58.8 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Capuchon | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Série FWM-L [Spécifications de résistance au liquide de refroidissement], le numéro d'article est le suivant: FWM-L1008VBD-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FWM-L1008VBD-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles