• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces en option [Écrou de butée] OP-020KB

Pièces en option [Écrou de butée] OP-020KB
  • Remise sur volume
This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· The main body holder with switch can be ordered separately, but it is recommended to order it together with the main body.
· In the case, please notify us the model name of the main body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OP-020KB-C
OP-020KB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Capuchon

5.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016Disponible

5.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Matériau du corps principal Acier Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M12
Course d'amortisseur(mm) 10

Assistance technique