• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces en option [Écrou de butée] OP-020LB

Pièces en option [Écrou de butée] OP-020LB

Détails du produit:

Référence fabricant: OP-020LB

Marque: FUJI LATEX

Prix: 29.12

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OP-020LB

Référence pièce
OP-020LB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

29.12 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 50
Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M25 Course d'amortisseur(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Écrou de butée] OP-020LB, le numéro d'article est le suivant: OP-020LB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-020LB.

Assistance technique