Référence fabricant: OP-010XB
Marque: FUJI LATEX
Prix: 21.16 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OP-010XB
Corps principal / pièces associées | Composants associés | Course(mm) | 12 | Diamètre du filetage extérieur | M22 |
---|---|---|---|---|---|
Vis de montage nominale [M] | 22 | Matériau du corps principal | Acier | Longueur totale(mm) | 60 |
Diamètre extérieur(Ø) | 22 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 10 | Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) | M16 |
Course d'amortisseur(mm) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010XB, le numéro d'article est le suivant: OP-010XB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-010XB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles