Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBM7-6-6C |
KBM7-6-7C |
KBM7-6-11C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Énergie absorbée E (J) | Vitesse de collision max. (m/s) | Masse de collision équivalente (kgf) | Traînée moyenne (N) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2.9 | 0.9 | 12 | 490 | 177 | |
67.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2.9 | 1.6 | 6 | 490 | 177 | |
67.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2.5 | 0.6 | 23 | 410 | 147 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Réglage des performances | Type fixe | Course S(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de vis de montage | M10 | Vis de montage nominale [M] | 10 | Structure à orifice | Type plusieurs orifices |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Laiton | Longueur totale Lmax(mm) | 49 |
Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 5.3 | Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) | 60 | Diamètre extérieur D(Ø) | 16.2 |
Angle d'excentricité admissible θ(deg) | 1 | Plage de températures de fonctionnement ambiant(°C) | -10::80 | Bouchons d'embout | Inclus |
Pas(mm) | 1.0 | Diamètre de piston(mm) | 7 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Énergie absorbée E(J)
Vitesse de collision max.(m/s)
Masse de collision équivalente(kgf)
Traînée moyenne(N)
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles