• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini série KBM7-15

Mini série KBM7-15
  • Remise sur volume
Optimal in places where large strokes are not possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBM7-15-7C
KBM7-15-8C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de collision max.
(m/s)
Masse de collision équivalente
(kgf)

102.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.516

105.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

26

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Réglage des performances Type fixe Course S(mm) 15
Diamètre de vis de montage M14 Vis de montage nominale [M] 14 Énergie absorbée E(J) 9.8
Structure à orifice Type plusieurs orifices Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Longueur totale Lmax(mm) 95 Traînée moyenne(N) 660 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 10.8
Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) 60 Diamètre extérieur D(Ø) 21.9 Angle d'excentricité admissible θ(deg) 1
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) 588 Plage de températures de fonctionnement ambiant(°C) -10::80 Bouchons d'embout Inclus
Pas(mm) 1.0 Diamètre de piston(mm) 7

Assistance technique