Série d'utilisation générale, modèle M25 standard KBM11-25

Série d'utilisation générale, modèle M25 standard KBM11-25
  • Remise sur volume
Suitable for standard use conditions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBM11-25-6C

Référence pièce
KBM11-25-6C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

155.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Réglage des performances Type fixe Course S(mm) 25
Diamètre de vis de montage M25 Vis de montage nominale [M] 25 Énergie absorbée E(J) 80
Structure à orifice Type plusieurs orifices Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Vitesse de collision max.(m/s) 1.2 Longueur totale Lmax(mm) 128.5 Masse de collision équivalente(kgf) 110
Traînée moyenne(N) 3240 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 31.4 Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) 15
Diamètre extérieur D(Ø) 37 Angle d'excentricité admissible θ(deg) 1 Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) 1200
Plage de températures de fonctionnement ambiant(°C) -10::80 Bouchons d'embout Inclus Pas(mm) 2.0
Diamètre de piston(mm) 11

Vous vous trouvez sur la page de Série d'utilisation générale, modèle M25 standard KBM11-25, le numéro d'article est le suivant: KBM11-25-6C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBM11-25-6C.

Assistance technique