Référence fabricant: KBMA11-25-6C
Marque: KYB
Prix: 164.35 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBMA11-25-6C
Référence pièce
|
---|
KBMA11-25-6C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
164.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Réglage des performances | Type réglable | Course S(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de vis de montage | M25 | Vis de montage nominale [M] | 25 | Énergie absorbée E(J) | 80 |
Structure à orifice | Type plusieurs orifices | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vitesse de collision max.(m/s) | 0.7 | Longueur totale Lmax(mm) | 153 | Masse de collision équivalente(kgf) | 330 |
Traînée moyenne(N) | 3240 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 31.4 | Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) | 15 |
Diamètre extérieur D(Ø) | 37 | Angle d'excentricité admissible θ(deg) | 1 | Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) | 1205 |
Plage de températures de fonctionnement ambiant(°C) | -10::80 | Bouchons d'embout | Inclus | Pas(mm) | 2.0 |
Diamètre de piston(mm) | 11 |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle de réglage / Modèle de transfert à 4 épaulements, série KBMA11-25, le numéro d'article est le suivant: KBMA11-25-6C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBMA11-25-6C.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles