Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-35 |
KC-45 |
KC-60 |
KC-70 |
KC-75 |
KC-75BP |
KC-80 |
KC-80BP |
KC-100BP |
KC-140BP |
KC-170BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Forme extérieure A (mm) | Forme extérieure B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 98 | Deux extrémités filetées | M10 | 35 | 74 | 60 | 30 | |
37.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 440 | Deux extrémités filetées | M12 | 45 | 230 | 82 | 50 | |
50.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 930 | Deux extrémités filetées | M12 | 60 | 370 | 108 | 70 | ||
63.35 € | 1 | 10 jours | 10 | 1500 | Deux extrémités filetées | M16 | 70 | 510 | 126 | 90 | ||
69.75 € | 1 | 10 jours | 10 | 880 | Deux extrémités filetées | M12 | 73 | 170 | 135 | 70 | ||
93.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 880 | Plaque filetée | M12 | 85 | 170 | 135 | 70 | ||
84.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1320 | Deux extrémités filetées | M16 | 80 | 290 | 148 | 90 | |
109.34 € | 1 | 20 jours | 10 | 1320 | Plaque filetée | M16 | 94 | 290 | 148 | 90 | ||
154.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2900 | Plaque filetée | M20 | 114 | 590 | 180 | 110 | |
311.15 € | 1 | 10 jours | 10 | 6400 | Plaque filetée | M20 | 140 | 1270 | 250 | 240 | ||
359.07 € | 1 | 10 jours | 10 | 8800 | Plaque filetée | M20 | 170 | 1670 | 288 | 180 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristique d'utilisation | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Dureté(Shore A) | 45 | Types de caoutchouc antivibration | Type V | Matériaux antivibrations | Caoutchouc naturel |
Couleur | Noir | Température ambiante d'utilisation(°C) | Jusqu'à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Forme extérieure A(mm)
Forme extérieure B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles