• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entretoises taraudées / avec collerette / filetage intérieur / Fonction cheville à expansion / caoutchouc synthétique / Hs75 / KT, Kura-Tight / KURASHIKI KAKO

Entretoises taraudées / avec collerette / filetage intérieur / Fonction cheville à expansion / caoutchouc synthétique / Hs75 / KT, Kura-Tight / KURASHIKI KAKO
  • Remise sur volume
The elastic structure absorbs vibration and shocks, and reduces the generation of sound from solids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT-3
KT-4
KT-5
KT-6
KT-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D1
(φ)
Diamètre du trou D
(mm)

0.40 €

100 6 jours 1059M311.593.5

0.53 €

100 6 jours 1078M414.5124.5

0.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1098M518155.5

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10140M621186.5

2.22 €

20 6 jours 10270M827248.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations Caractéristique d'utilisation Standard
Type de connexion Filetage femelle à une extrémité Dureté(Shore A) 75 Types de caoutchouc antivibration Forme ronde
Matériaux antivibrations Caoutchouc synthétique Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) Jusqu'à 50

Assistance technique