Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RHS-40 |
RHS-40N |
RHS-60 |
RHS-60N |
RHS-85 |
RHS-85N |
RHS-90 |
RHS-90N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dureté du caoutchouc (JIS) | Matériau caoutchouc | Pression de surface du support (N/mm2) | Pression de surface admissible (N/mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | Caoutchouc naturel | 0.1-0.3 | 0.4 | -30~50 | ||
179.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | Caoutchouc chloroprène | 0.1-0.3 | 0.4 | -10 – 70 | ||
152.10 € | 1 | 10 jours | 10 | 60 | Caoutchouc naturel | 0.2~0.4 | 0.5 | -30~50 | ||
196.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | Caoutchouc chloroprène | 0.2~0.4 | 0.5 | -10 – 70 | ||
152.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 85 | Caoutchouc naturel | 0.2-0.5 | 0.7 | -30~50 | ||
179.10 € | 1 | 10 jours | 10 | 85 | Caoutchouc chloroprène | 0.2-0.5 | 0.7 | -10 – 70 | ||
152.10 € | 1 | 10 jours | 10 | 90 | Caoutchouc naturel | 0.2~1.0 | 1.3 | -30~50 | ||
179.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 90 | Caoutchouc chloroprène | 0.2~1.0 | 1.3 | -10 – 70 |
Loading...
Type | Tampons antivibrations | Dimension standard(mm) | 240x460x18t |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dureté du caoutchouc (JIS)
Matériau caoutchouc
Pression de surface du support(N/mm2)
Pression de surface admissible(N/mm2)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles