• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc-métal / conique / douille intérieure, enveloppe extérieure, acier / haute résistance à la fatigue, peut être monté par paire / NR / Hs35 - Hs60 / RE / KURASHIKI KAKO

Tampons butée caoutchouc-métal / conique / douille intérieure, enveloppe extérieure, acier / haute résistance à la fatigue, peut être monté par paire / NR / Hs35 - Hs60 / RE / KURASHIKI KAKO
  • Remise sur volume
Suitable for the absorption of vibration applied by major shock loads vertically and horizontally by construction machines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RE-38
RE-52
RE-72
RE-72(60)
RE-98
RE-98(35)
RE-98(60)
RE-132
RE-132(60)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dureté
(Shore A)
Diamètre extérieur D1
(φ)

5.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10390M1017.15904538

8.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10780M1226.66904552

11.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

101500M1633.311804572

14.04 €

1 6 jours 102000M1633.319606072

18.25 €

1 10 jours 102900M2037.824504598

18.25 €

1 10 jours 102000M2037.817703598

18.25 €

1 10 jours 104400M2037.842206098

36.40 €

1 10 jours 104400M2445.2373045132

36.40 €

1 10 jours 107800M2445.2637060132

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Amortisseur Caractéristique d'utilisation Standard
Type de connexion Trou rond Types de caoutchouc antivibration Forme ronde Matériaux antivibrations Caoutchouc naturel
Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) Jusqu'à 50

Assistance technique