• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons résistant aux vibrations

Tampons résistant aux vibrations
  • Remise sur volume
This pad can be cut into any size on site. Just place it under the machinery and it exerts a vibration-resistant effect.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH-8
KH-8CR
KH-10
KH-10CR
KH-20
KH-20CR
KHL-10-100
KHL-10-100-5M
KHL-10-150
KHL-10-150-5M
KHL-10-300
KHL-15-100
KHL-15-100-5M
KHL-15-150
KHL-15-150-5M
KHL-15-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDureté du caoutchouc (JIS) Matériau caoutchouc Dimension standard
(mm)
Pression de surface admissible
(N/mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Spécifications

14.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060Caoutchouc naturel300x300x8t1.1-30~50Type standard

14.58 €

1 6 jours 1060Caoutchouc chloroprène300x300x8t1.1-10 – 70Type standard

10.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060Caoutchouc naturel300x300x10t1.1-30~50Type standard

18.15 €

1 6 jours 1060Caoutchouc chloroprène300x300x10t1.1-10 – 70Type standard

27.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1075Caoutchouc naturel305x305x20t1.0-30~50Type standard

56.60 €

1 6 jours 1075Caoutchouc chloroprène305x305x20t1.0-10 – 70Type standard

11.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Caoutchouc naturel100x1000x10t0.6-30~50Type standard

69.56 €

1 6 jours 1050Caoutchouc naturel100x5000x10t0.6-30~50Type avec adhésif

15.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Caoutchouc naturel150x1000x10t0.6-30~50Type standard

81.49 €

1 6 jours 1050Caoutchouc naturel150x5000x10t0.6-30~50Type avec adhésif

36.79 €

1 6 jours 1050Caoutchouc naturel300x1000x10t0.6-30~50Type standard

21.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Caoutchouc naturel100x1000x15t0.3-30~50Type standard

84.39 €

1 Jour même

Stock

1050Caoutchouc naturel100x5000x15t0.3-30~50Type avec adhésif

24.53 €

1 6 jours 1050Caoutchouc naturel150x1000x15t0.3-30~50Type standard

102.60 €

1 6 jours 1050Caoutchouc naturel150x5000x15t0.3-30~50Type avec adhésif

39.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Caoutchouc naturel300x1000x15t0.3-30~50Type standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tampons antivibrations

Assistance technique