Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KHA-55 |
KHA-65 |
KHA-75 |
KHA-80 |
KHA-90 |
KHA-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Vis d'assemblage M | Constante du ressort (N/mm) | Diamètre extérieur D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 880 | M12 | 200 | 55 | |
12.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 1270 | M12 | 290 | 65 | ||
17.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 1860 | M12 | 450 | 75 | ||
19.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 2250 | M12 | 550 | 80 | ||
25.88 € | 1 | 10 jours | 10 | 3040 | M12 | 730 | 90 | ||
32.43 € | 1 | 10 jours | 10 | 4750 | M16 | 1140 | 100 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristique d'utilisation | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Deux extrémités filetées | Hauteur H(mm) | 50 | Dureté(Shore A) | 50 |
Types de caoutchouc antivibration | Forme ronde | Matériaux antivibrations | Caoutchouc naturel | Couleur | Noir |
Température ambiante d'utilisation(°C) | Jusqu'à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Vis d'assemblage M
Constante du ressort(N/mm)
Diamètre extérieur D1(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles