• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc / cylindriques / filetage extérieur / plaque à oeil, acier inoxydable / Gel de silicone, revêtement EPDM / SF / TAICA

Tampons butée caoutchouc / cylindriques / filetage extérieur / plaque à oeil, acier inoxydable / Gel de silicone, revêtement EPDM / SF / TAICA
  • Remise sur volume
The unique frequency is designed to be low, enabling vibration absorption in the low frequency range. Select an appropriate product by confirming the load and resonance point of the object to be subject to vibration proofing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF-2
SF-5
SF-10
SF-30-SUS
SF-50-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge appropriée max.
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Types de gel antivibration Plage de températures normale
(°C)
Couleur Fréquence recommandée
(Hz)
Charge appropriée
(N)
Couleur Fréquence recommandée
(Hz)

28.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10127.4M62210.68[Forme ronde] Type de SF-40~200--49~127.4Semi-transparent22–

28.49 €

1 Disponible 5 jours 10294M62220.67[Forme ronde] Type de SF-40~200--127.4~294Semi-transparent19–

28.70 €

1 5 jours 10490M62240.18[Forme ronde] Type de SF-40~200--294~490Semi-transparent17–

120.97 €

4 9 jours 10343.2M103490.58Type à revêtement (caoutchouc) SF-20~90Gris13~nul245.1~343.2Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-

133.31 €

1 6 jours -735M1034134.21Type à revêtement (caoutchouc) SF-20~90Gris15~nul294~735Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gel antivibration Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur Propriétés physiques Standard / Durabilité / Résistance aux ultraviolets / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistant à l'eau / Résistance chimique / Résistance à l'ozone / Résistance aux chocs
Type de connexion Plaque filetée Matériaux antivibrations Silicone Résistance chimique Eau distillée / Méthanol / Acide chlorhydrique / Chlorure de sodium / Hydroxyde de sodium

Assistance technique