Bandes de gel / force de rappel élevée / NP GEL / GT-x / TAICA

Bandes de gel / force de rappel élevée / NP GEL / GT-x / TAICA
Adhesive is applied on one side. Merely cut to the appropriate size for the target and apply. Different types of tape width and thickness can be selected according to applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-1
GT-2
GT-3
GT-4
GT-5
GT-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur
(mm)
Largeur
(mm)

12.79 €

1 5 jours 10110

25.55 €

1 5 jours 10120

17.49 €

1 5 jours 10210

35.14 €

1 5 jours 10220

22.38 €

1 5 jours 10310

44.71 €

1 5 jours 10320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gel antivibration Application Coussinet / Feuille / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur Propriétés physiques Standard / Durabilité / Résistance aux ultraviolets / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistant à l'eau / Résistance chimique / Résistance à l'ozone / Résistance aux chocs
Types de gel antivibration Ruban Matériaux antivibrations Silicone Résistance chimique Eau distillée / Méthanol / Acide chlorhydrique / Chlorure de sodium / Hydroxyde de sodium
Plage de températures normale(°C) -40::100 Longueur(mm) 1,000 Couleur Semi-transparent

Assistance technique