• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyau standard

Tuyau standard
Molten zinc plated steel pipe resistant to rust is coated with high-functioning plastic. User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPS4020B
SPS4020G
SPS4020I
SPS4020LG
SPS4020LM
SPS4020M
SPS4020W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

28.40 €

5 8 jours 10[Bleu roi] Bleu roi

28.40 €

5 8 jours 10[Gris] Gris foncé

28.40 €

5 8 jours 10Ivoire

28.40 €

5 8 jours 10[Gris] Gris clair

28.40 €

5 8 jours 10[Vert forêt] Vert clair

28.40 €

5 8 jours 10[Vert forêt] Vert forêt

28.40 €

5 8 jours 10[Blanc] Blanc cassé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Antirouille Matériau du tuyau Acier D.E. du tuyau D(Ø) 27.5
Longueur(mm) 4020 Traitement de surface, revêtement Résine AAS Forme Droit
Épaisseur du tuyau t(mm) 0.7 Unité de commande(pièce) 5

Assistance technique