Roulettes de structure en métal antistatique, modèle enfichable

Roulettes de structure en métal antistatique, modèle enfichable
[Features]
· A type of caster for light loads that is inserted into a pipe.
· The frame is made of metal and the wheel is made of anti-static rubber.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DGEL-65
DGEL-65S
DSGK75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

17.88 €

1 8 jours 85~35.00NA356520

20.32 €

1 6 jours 85~35.00Avec butée de rotation356520

18.60 €

1 8 jours 10135.01~80.00NA557525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Propriétés Type statique Matériau de la roue Caoutchouc antistatique
Caractéristiques des roues Antistatique Matériau du raccord Acier Diam. de l'arbre T(Ø) 24
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère de tuyau Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique