• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Amortisseur rotatif / Série A / ACCURATE

Amortisseur rotatif / Série A / ACCURATE
  • Remise sur volume
Grease-less high performance free stop hinge using the friction principle of resin and metal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH51A025
KH51A050
KH52A025
KH52A050
KH61A075
KH61A100
KH62A075
KH62A100
KH71A125
KH71A150
KH72A125
KH72A150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Couple standard
(N·mm)
φd
(mm)
Arbre mobile, nombre de trous
(Pièce)

10.19 €

2 Disponible 5 jours 1023.524551

10.19 €

2 Disponible 9 jours 1023.549051

10.19 €

2 Disponible 9 jours 1031.524552

10.19 €

2 Disponible 9 jours 1031.549052

10.26 €

2 Disponible 9 jours 1023.573561

10.26 €

2 Disponible 9 jours 1023.598161

10.27 €

2 Disponible 9 jours 1031.573562

10.27 €

2 Disponible 9 jours 1031.598162

10.04 €

2 Disponible 9 jours 1023.5122671

10.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1023.5147171

10.04 €

2 Disponible 9 jours 1031.5122672

10.04 €

2 Disponible 9 jours 1031.5147172

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière à couple Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la corrosion / Salle blanche Matériau Corps principal : Résine (POM), axe mobile : Acier inoxydable
Type amovible Fonction de couple / Type butée libre Support Aucun Différence de couple due au sens de la rotation Aucun

Assistance technique