Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FDN-63A-L453 |
FDN-63A-L603 |
FDN-63A-L903 |
FDN-63A-R453 |
FDN-63A-R603 |
FDN-63A-R903 |
FDT-63A-403 |
FDT-63A-533 |
FDT-63A-703 |
FDT-63B-703 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couple nominal (N▪m) | Sens du couple | Type en forme d'arbre monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.5 | Sens antihoraire | Type rond | ||
21.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | Sens antihoraire | Type rond | ||
24.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 8.5 | Sens antihoraire | Type rond | ||
24.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.5 | Sens des aiguilles d'une montre | Type rond | ||
21.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | Sens des aiguilles d'une montre | Type rond | ||
24.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 8.5 | Sens des aiguilles d'une montre | Type rond | ||
21.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | Bidirectionnel | Type carré | ||
21.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.3 | Bidirectionnel | Type carré | ||
21.26 € | 1 | 12 jours | 10 | 6.7 | Bidirectionnel | Type carré | ||
21.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 6.7 | Bidirectionnel | Type rainure fendue |
Loading...
Type du corps principal | Type rotatif | Longueur L(mm) | 89 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Fonction supplémentaire | Avec amortisseur | Degré d'ouverture θ(deg) | 360 |
Méthode de montage | Fixation à vis |
Configurer
Propriétés de base
Couple nominal(N▪m)
Sens du couple
Type en forme d'arbre monté
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles