• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Amortisseur rotatif / unidirectionnel / Série FYN-P1 / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / unidirectionnel / Série FYN-P1 / FUJI LATEX
This damper is unidirectional resin oscillating damper that has a high torque performance while being compact at ø18.5 mm in outer shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYN-P1-L103
FYN-P1-L153
FYN-P1-L183
FYN-P1-R103
FYN-P1-R183
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple utilisable max.
(N▪m)
Sens du couple

8.98 €

1 12 jours 101Sens antihoraire

9.31 €

1 12 jours 101.5Sens antihoraire

8.98 €

1 12 jours 101.8Sens antihoraire

8.98 €

1 12 jours 101Sens des aiguilles d'une montre

8.98 €

1 12 jours 101.8Sens des aiguilles d'une montre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 45 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Résine Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 115
Méthode de montage Méplats

Assistance technique