Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ

Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ
  • Remise sur volume
A stage that combines XY-axis and Z-axis control. Micrometer center drive or side drive configuration can be selected for each size. An opposite-handed model is also available (mode number ending in -R).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B71-25AN
B71-25CN
B71-40A
B71-40C
B71-60A
B71-60C
B71-80A
B71-80C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation

664.86 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 251 à 4.9– ±10mm– ±10mm– ±10mm25254.9±3.2±3.2±3.27.687.57.86Central

664.86 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 251 à 4.9– ±10mm– ±10mm– ±10mm25254.9±3.2±3.2±3.27.687.57.86Latéral

753.09 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mm– ±10mm40409.8±6.5±6.5±6.51.081.121.04Central

753.09 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mm– ±10mm40409.8±6.5±6.5±6.51.081.121.04Latéral

824.47 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 605–30– ±10mm– ±10mm– ±10mm606019.6±6.5±6.5±6.50.30.290.31Central

824.47 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–30– ±10mm– ±10mm– ±10mm606019.6±6.5±6.5±6.50.30.290.31Latéral

1,035.94 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mm±10 – 30mm808049±12.5±12.5±12.50.140.140.14Central

1,036.62 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mm±10 – 30mm808049±12.5±12.5±12.50.140.140.14Latéral

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Aluminium
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleau croisé Trou débouchant (trou central de la table) NA
Collier Standard Inversé Standard Méthode d'alimentation (type de micromètre) Standard
Pas d'alimentation(mm) 0.5mm

Assistance technique