Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XY

Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XY
  • Remise sur volume
A lightweight and high precision stage. The XY axis is assembled within 10μm of perpendicularity. 

[Features]
· A cross-roller guide stage XY axis combined type with a stage surface size of either 80, 100 or 120 mm.
· The lightweight main body is made of aluminum (black alumite).
· Various options are supported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B21-25AN
B21-25ARN
B21-25CN
B21-25CRN
B21-40A
B21-40A1
B21-40AR
B21-40B
B21-40BR
B21-40C
B21-40CR
B21-40D
B21-40DR
B21-60A
B21-60AR
B21-60B
B21-60BR
B21-60C
B21-60C1
B21-60CR
B21-60D
B21-60DR
B21-80A
B21-80AR
B21-80B
B21-80BR
B21-80C
B21-80CR
B21-80D
B21-80DR
B21-100A
B21-100AR
B21-100B
B21-100BR
B21-100C
B21-100CR
B21-100D
B21-100DR
B21-120A
B21-120AR
B21-120C
B21-120CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Pas d'alimentation
(mm)

368.42 €

1 Disponible 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.25,1 à 3025259.8±3.2±3.2304.835.74.83CentralStandardStandard0.5mm

414.42 €

1 Disponible 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.25,1 à 3025259.8±3.2±3.2304.835.74.83CentralGauche/droiteStandard0.5mm

368.42 €

1 Disponible 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.25,1 à 3025259.8±3.2±3.2304.835.74.83LatéralStandardStandard0.5mm

368.42 €

1 Disponible 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.25,1 à 3025259.8±3.2±3.2304.835.74.83LatéralGauche/droiteStandard0.5mm

407.53 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentralStandardStandard0.5mm

337.46 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmVis d'alimentation35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentralStandardStandard0.5mm

432.81 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentralGauche/droiteStandard0.5mm

906.76 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentralStandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

906.76 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66CentralGauche/droiteAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

407.53 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66LatéralStandardStandard0.5mm

407.53 €

1 Disponible 9 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66LatéralGauche/droiteStandard0.5mm

906.76 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66LatéralStandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

906.76 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–30– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40404017.6±6.5±6.5400.660.840.66LatéralGauche/droiteAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

457.96 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19CentralStandardStandard0.5mm

485.70 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19CentralGauche/droiteStandard0.5mm

954.01 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19CentralStandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

954.01 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19CentralGauche/droiteAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

457.96 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19LatéralStandardStandard0.5mm

384.58 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmVis d'alimentation35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19LatéralStandardStandard0.5mm

457.86 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19LatéralGauche/droiteStandard0.5mm

953.96 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19LatéralStandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

953.96 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19LatéralGauche/droiteAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

546.93 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40808093.1±12.5±12.5400.090.10.09CentralStandardStandard0.5mm

574.45 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40808093.1±12.5±12.5400.090.10.09CentralGauche/droiteStandard0.5mm

1,032.54 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40808093.1±6.5±6.5400.090.10.09CentralStandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

1,032.54 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40808093.1±6.5±6.5400.090.10.09CentralGauche/droiteAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

546.93 €

1 Disponible 5 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40808093.1±12.5±12.5400.090.10.09LatéralStandardStandard0.5mm

546.93 €

1 Disponible 9 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40808093.1±12.5±12.5400.090.10.09LatéralGauche/droiteStandard0.5mm

1,032.54 €

1 Disponible 9 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40808093.1±6.5±6.5400.090.10.09LatéralStandardStandard0.5mm

1,032.54 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40808093.1±6.5±6.5400.090.10.09LatéralGauche/droiteStandard0.5mm

551.27 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100140.1±12.5±12.5400.110.140.11CentralStandardStandard0.5mm

662.77 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100140.1±12.5±12.5400.110.140.11CentralGauche/droiteStandard0.5mm

1,111.29 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100140.1±6.5±6.5400.110.140.11CentralStandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

1,111.29 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100140.1±6.5±6.5400.110.140.11CentralGauche/droiteAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

551.27 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100140.1±12.5±12.5400.110.140.11LatéralStandardStandard0.5mm

551.27 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100140.1±12.5±12.5400.110.140.11LatéralGauche/droiteStandard0.5mm

1,111.29 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100140.1±6.5±6.5400.110.140.11LatéralStandardAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

1,111.29 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–– ±10mm– ±10mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100140.1±6.5±6.5400.110.140.11LatéralGauche/droiteAlimentations normale / préciseAlimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

773.47 €

1 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.50,1 à 60120120180.3±25±25600.040.040.04CentralStandardStandard0.5mm

829.29 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.50,1 à 60120120180.3±25±25600.040.040.04CentralGauche/droiteStandard0.5mm

773.47 €

1 5 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.50,1 à 60120120180.3±25±25600.040.040.04LatéralStandardStandard0.5mm

773.47 €

1 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.50,1 à 60120120180.3±25±25600.040.040.04LatéralGauche/droiteStandard0.5mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleau croisé
Trou débouchant (trou central de la table) NA Rectitude de la table(µm) 3 Parallélisme de la table(µm) 60
Collier Standard

Assistance technique