• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XZ

Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XZ

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A thin structure with integrated guide and main body. The guide delivers high-strength and precision by using stainless steel for the main body and a gothic arc groove for the guide section.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSB66-25A
BSB66-25C
BSB66-40A
BSB66-40C
BSB66-60A
BSB66-60C
BSB66-80A
BSB66-80C
BSS66-25A
BSS66-25C
BSS66-40A
BSS66-40C
BSS66-50A
BSS66-50C
BSS66-60A
BSS66-60C
BSS66-70A
BSS66-70C
BSS66-80A
BSS66-80C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Traitement de surface de la table Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Position du bouton d'alimentation Inversé

494.98 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC25259.8±3.2±3.2CentralStandard

494.29 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC25259.8±3.2±3.2LatéralStandard

505.99 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 4030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC404049±6.5±6.5CentralStandard

505.99 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 4030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC404049±6.5±6.5LatéralStandard

553.14 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC606049±6.5±6.5CentralStandard

435.99 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC606049±6.5±6.5LatéralStandard

756.61 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mmPlacage LTBC808049±12.5±12.5CentralStandard

599.16 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mmPlacage LTBC808049±12.5±12.5LatéralStandard

414.62 €

1 Disponible 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel25259.8±3.2±3.2CentralStandard

414.62 €

1 Disponible 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel25259.8±3.2±3.2LatéralStandard

458.13 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 4030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel404049±6.5±6.5CentralStandard

385.28 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 4030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel404049±6.5±6.5LatéralStandard

420.04 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel505049±6.5±6.5CentralStandard

420.04 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel505049±6.5±6.5LatéralStandard

401.11 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel606049±6.5±6.5CentralStandard

401.11 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel606049±6.5±6.5LatéralStandard

464.13 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel707049±6.5±6.5CentralStandard

528.71 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage autocatalytique au nickel707049±6.5±6.5LatéralStandard

537.53 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mmPlacage autocatalytique au nickel808049±12.5±12.5CentralStandard

537.53 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mmPlacage autocatalytique au nickel808049±12.5±12.5LatéralStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type XZ Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Acier inoxydable
Mécanisme de guidage Bille linéaire Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Trou débouchant (trou central de la table) NA
Collier Standard Méthode d'alimentation (type de micromètre) Standard Pas d'alimentation(mm) 0.5mm

Assistance technique