Montage axe Z

Montage axe Z
  • Remise sur volume
[Features]
· The ideal stage for moving heavy objects up and down in large amounts.
· The movement amount per turn of the handle is 3 mm.
· The B34 is equipped with a vibration removal function through the use of its special rod.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B34
B34-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,718.10 €

1 Disponible 8 jours 10

1,300.65 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 100.1– Méthode d'alimentation Vis-mère Taille de la table (longueur) L(mm) 140
Taille de la table (largeur) l(mm) 200 Matériau de la table Aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Collier Standard (vis de serrage)

Assistance technique