Étage à goniomètre, modèle à queue d'aronde

Étage à goniomètre, modèle à queue d'aronde

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
These circular arc motion stages have arc centers located on central perpendicular lines above the stage tops. The dovetail travel guide and the feed mechanism based on a worm gear, enable a short delivery time and top quality performance.

[Features]
· Optimal for angle and position adjustments.
· Wide usage from jig to production line and machine assembly.
· The dovetail type goniometer stage uses a dovetail travel guide and a feed mechanism based on a worm gear, which enable a short delivery time and top quality performance.
· Can be used in a wide range of applications, such as research and development, device embedment, and use as a jig.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B54-25LN
B54-25LNR
B54-25UN
B54-25UNR
B54-30L
B54-30LR
B54-30U
B54-30UR
B54-40LN
B54-40LNR
B54-40U2N
B54-40U2NR
B54-40UN
B54-40UNR
B54-50L
B54-50LR
B54-50U
B54-50U2
B54-50U2R
B54-50UR
B54-60LN
B54-60LNR
B54-60U2N
B54-60U2NR
B54-60UN
B54-60UNR
B54-80L
B54-80LR
B54-80U
B54-80UR
B55-25N
B55-25NR
B55-30U
B55-30UR
B55-40-2N
B55-40-2NR
B55-40N
B55-40NR
B55-50U
B55-50U2
B55-50U2R
B55-50UR
B55-60-2N
B55-60-2NR
B55-60N
B55-60NR
B55-80
B55-80R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (angle α)
(deg)
Course (angle β)
(deg)
Inversé Nombre d'axes goniométriques

307.03 €

1 Disponible 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–3030,1 à 35– ±10LaitonOxydé noir1 à 15252519.63515±10-Standard1 axe

273.02 €

1 Disponible 9 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–3030,1 à 35– ±10LaitonOxydé noir1 à 15252519.63515±10-Gauche/droite1 axe

293.75 €

1 Disponible 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–3015,1 à 20±10 – 20LaitonOxydé noir1 à 15252519.62015±15-Standard1 axe

293.75 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–3015,1 à 20±10 – 20LaitonOxydé noir1 à 15252519.62015±15-Gauche/droite1 axe

287.10 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3040,1 à 50– ±10LaitonOxydé noir1 à 1530309.84413±10-Standard1 axe

287.10 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3040,1 à 50– ±10LaitonOxydé noir1 à 1530309.84413±10-Gauche/droite1 axe

282.25 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3025,1 à 30– ±10LaitonOxydé noir1 à 1530309.83014±10-Standard1 axe

282.25 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3025,1 à 30– ±10LaitonOxydé noir1 à 1530309.83014±10-Gauche/droite1 axe

338.58 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3050,1 à 60– ±10LaitonOxydé noir15,1 à 20404029.46020±10-Standard1 axe

310.49 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3050,1 à 60– ±10LaitonOxydé noir15,1 à 20404029.46020±10-Gauche/droite1 axe

338.27 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3020,1 à 25±10 – 20LaitonOxydé noir1 à 15404029.42515±20-Standard1 axe

310.89 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3020,1 à 25±10 – 20LaitonOxydé noir1 à 15404029.42515±20-Gauche/droite1 axe

338.58 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3035,1 à 40±10 – 20LaitonOxydé noir15,1 à 20404029.44020±15-Standard1 axe

302.42 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3035,1 à 40±10 – 20LaitonOxydé noir15,1 à 20404029.44020±15-Gauche/droite1 axe

384.06 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 605–3080,1 à 90– ±10LaitonOxydé noir15,1 à 20505029.48618±8-Standard1 axe

384.06 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 605–3080,1 à 90– ±10LaitonOxydé noir15,1 à 20505029.48618±8-Gauche/droite1 axe

402.65 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3060,1 à 70– ±10LaitonOxydé noir15,1 à 20505029.46818±10-Standard1 axe

354.92 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3040,1 à 50– ±10LaitonOxydé noir15,1 à 20505029.45018±10-Standard1 axe

354.92 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3040,1 à 50– ±10LaitonOxydé noir15,1 à 20505029.45018±10-Gauche/droite1 axe

402.65 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3060,1 à 70– ±10LaitonOxydé noir15,1 à 20505029.46818±10-Gauche/droite1 axe

494.61 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10070,1 à 80±10 – 20LaitonOxydé noir15,1 à 20606058.88020±15-Standard1 axe

447.39 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10070,1 à 80±10 – 20LaitonOxydé noir15,1 à 20606058.88020±15-Gauche/droite1 axe

494.61 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10030,1 à 35±20 –LaitonOxydé noir20,1 à 25606058.83525±25-Standard1 axe

402.70 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10030,1 à 35±20 –LaitonOxydé noir20,1 à 25606058.83525±25-Gauche/droite1 axe

411.42 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10050,1 à 60±20 –LaitonOxydé noir15,1 à 20606058.86020±20-Standard1 axe

411.42 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10050,1 à 60±20 –LaitonOxydé noir15,1 à 20606058.86020±20-Gauche/droite1 axe

577.69 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50100.1–±10 – 20AluminiumAluminium anodisé noir25,1 à 3080804913030±15-Standard1 axe

577.69 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50100.1–±10 – 20AluminiumAluminium anodisé noir25,1 à 3080804913030±15-Gauche/droite1 axe

719.81 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100±10 – 20AluminiumAluminium anodisé noir25,1 à 3080804910030±18-Standard1 axe

719.81 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100±10 – 20AluminiumAluminium anodisé noir25,1 à 3080804910030±18-Gauche/droite1 axe

555.69 €

1 Disponible 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–3015,1 à 20±10 – 20LaitonOxydé noir25,1 à 30252519.62030±15±10Standard2 axe

555.69 €

1 Disponible 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–3015,1 à 20±10 – 20LaitonOxydé noir25,1 à 30252519.62030±15±10Gauche/droite2 axe

610.55 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3025,1 à 30– ±10LaitonOxydé noir25,1 à 3030309.83027±10±10Standard2 axe

610.55 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3025,1 à 30– ±10LaitonOxydé noir25,1 à 3030309.83027±10±10Gauche/droite2 axe

662.88 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3020,1 à 25±10 – 20LaitonOxydé noir30,1 à 35404027.42535±20±15Standard2 axe

662.88 €

1 Disponible 9 jours 1026 à 4026 à 405–3020,1 à 25±10 – 20LaitonOxydé noir30,1 à 35404027.42535±20±15Gauche/droite2 axe

698.59 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3035,1 à 40±10 – 20LaitonOxydé noir35,1 à 40404026.44040±15±10Standard2 axe

698.59 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3035,1 à 40±10 – 20LaitonOxydé noir35,1 à 40404026.44040±15±10Gauche/droite2 axe

787.93 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3060,1 à 70– ±10LaitonOxydé noir35,1 à 40505024.56836±10±8Standard2 axe

820.24 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 605–3040,1 à 50– ±10LaitonOxydé noir35,1 à 40505024.55036±10±10Standard2 axe

820.24 €

1 Disponible 9 jours 1041 à 6041 à 605–3040,1 à 50– ±10LaitonOxydé noir35,1 à 40505024.55036±10±10Gauche/droite2 axe

787.93 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 605–3060,1 à 70– ±10LaitonOxydé noir35,1 à 40505024.56836±10±8Gauche/droite2 axe

893.26 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10030,1 à 35±20 –LaitonOxydé noir40,1 à 50606051.93545±25±20Standard2 axe

1,064.22 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10030,1 à 35±20 –LaitonOxydé noir40,1 à 50606051.93545±25±20Gauche/droite2 axe

1,025.05 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10050,1 à 60±20 –LaitonOxydé noir35,1 à 40606052.96040±20±15Standard2 axe

1,025.05 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6050.1~10050,1 à 60±20 –LaitonOxydé noir35,1 à 40606052.96040±20±15Gauche/droite2 axe

1,178.60 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100±10 – 20AluminiumAluminium anodisé noir50,1 à 60808042.110060±18±15Standard2 axe

1,174.51 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100±10 – 20AluminiumAluminium anodisé noir50,1 à 60808042.110060±18±15Gauche/droite2 axe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Vis sans fin Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) NA
Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard

Assistance technique