Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BDLXB-40160 |
BDLXB-40260 |
BDLXB-40360 |
BDLXB-4060 |
BDLXR-40160 |
BDLXR-40360 |
BDLXR-4060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (plage sélectionnable) | Course (distance X) (mm) | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ±30mm – | ±80 | Alimentations normale / précise | |
416.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ±30mm – | ±130 | Alimentations normale / précise | |
477.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ±30mm – | ±180 | Alimentations normale / précise | |
225.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | ±10 – 30mm | ±30 | Alimentations normale / précise | |
261.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ±30mm – | ±80 | Standard | |
400.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ±30mm – | ±180 | Standard | |
142.60 € | 1 | 5 jours | 10 | ±10 – 30mm | ±30 | Standard |
Loading...
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) | 26 à 40 | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) | 26 à 40 | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 25,1 à 30 | Catégorie | Corps principal |
Taille de la table (longueur) L(mm) | 40 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 40 | Charge admissible(N) | 29.4 |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 30 | Type | Table de positionnement, axe des X | Position du bouton d'alimentation | Latéral |
Collier | Standard | Inversé | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Configurer
Propriétés de base
Course (plage sélectionnable)
Course (distance X)(mm)
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles