Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, type composite

Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, type composite
  • Remise sur volume
An XYZ-axis stage with integrated X axis (feed screw) and Z axis (rack & pinion). Each axis has a different installation surface size, axis movement amount, and operation direction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B09-27
B09-37
B09-47
B09-47L
B09-47R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Inversé Double poignée / simple poignée

398.00 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 25– ±10mm40,1 à 5025259.8±5±51050StandardPoignée simple

430.57 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm50,1 à 6040409.8±7±71055StandardPoignée simple

535.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1041 à 6041 à 60– ±10mm80,1 à 100606014.7±9±9±1094StandardPoignée double

462.32 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 60±10 – 30mm70,1 à 8060609.8±9±102677StandardPoignée simple

508.40 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm80,1 à 100606014.7±9±9±1094Gauche/droitePoignée double

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface d'étage de l'axe des Z Horizontale Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm Méthode d'alimentation Type complexe à vis d'alimentation crémaillère et pignon Matériau de la table Laiton
Traitement de surface de la table Oxydé noir Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) NA
Collier Standard Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec vernier) Avec vernier

Assistance technique