• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, modèle composé

Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, modèle composé
  • Remise sur volume
Integrated XZ-axis stage with X-axis feed screw and Z-axis rack & pinion. Unique, space-saving construction featuring both operating handles on the same side of the stage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B09-27U
B09-37U
B09-47U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

268.25 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 25Jusqu'à 10LaitonOxydé noir30,1 à 352525±51035

304.52 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 40Jusqu'à 10LaitonOxydé noir35,1 à 404040±71040

313.14 €

1 Disponible 5 jours 1041 à 6041 à 6020–AluminiumAluminium anodisé noir50,1 à 606060±102660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type XZ Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon / Vis d'alimentation Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Charge admissible(N) 9.8
Surface d'étage de l'axe des Z Horizontale Trou débouchant (trou central de la table) NA Collier Standard
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard

Assistance technique