Étage avec queue d'aronde, axe des X (à tête longue), modèle de vis d'alimentation

Étage avec queue d'aronde, axe des X (à tête longue), modèle de vis d'alimentation
  • Remise sur volume
Long lead type feed screw. Clamping is achieved via a lever.

[Features]
• 4.2 mm long lead feed screw
• Vernier scale (0.1 mm)
• Clamping via lever

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B05-21KM
B05-21KRM
B05-41NM
B05-41NRM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Inversé

165.48 €

1 Disponible 5 jours 1061 à 9030.1~50±10 – 30mm8039.2±303050Standard

165.48 €

1 Disponible 5 jours 1061 à 9030.1~50±10 – 30mm8039.2±303050Gauche/droite

143.14 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 405–30– ±10mm4024.5±102030Standard

143.14 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 405–30– ±10mm4024.5±102030Gauche/droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25,1 à 30
Catégorie Corps principal Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 29
Type Table de positionnement, axe des X Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard
Trou débouchant (trou central de la table) NA Plaque inférieure NA Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton
Méthode d'alimentation (avec vernier) Avec vernier Pas d'alimentation(mm) 4.2mm

Assistance technique